Odkaz na systém
Systémové chápadlo na betónové bloky
Gripper | Systémové riešenia | Priemyselné roboty
Výzva
Pri výrobe stavebných kameňov a obrubníkov v Rusku mali byť tieto odoberané z dopravného pása a následne ukladané na palety. Osobitné výzvy spočívali okrem iného v nepriaznivých podmienkach prostredia (vysoké znečistenie, abrazívne médiá atď.) zariadenia.
Riešenie
Riešenie pozostávalo zo štandardného chápadla GP430 Zimmer Group, ktoré bolo navyše rozšírené o kryt proti prachu (IP67).
Hlavné prvky a technické údaje
- IP64
- Pneumaticky
- Vnútorné upínanie
- Bezpečnostné zariadenie sily uchopenia pre pružinu
Technické údaje
Typ pohonu | PNEU |
Uchopovacia sila max. | 6600 [N] |
Koncepcia uchopenia | KRAFT |
Uchopovacia poistka | FED |
Zdvih max. | 60 [mm] |
Trieda IP | IP64 |
Systémová hmotnosť | 25 [kg] |
Hmotnosť obrobku max. | 30 [kg] |
Teplota obrobku max. | 80 [°C] |
Vstavané štandardné komponenty